Resultados de la búsqueda de "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Doblado de Tubo Avanzado
Formación en Doblado de Tubo Avanzado Se suele decir que el doblado del tubo es un arte, no una ciencia. Si bien es cierto que, cuando se hace bien, el tubo doblado puede adoptar un aspecto artístico, el verdadero arte del doblado de tubo está en la capacidad de los operarios para superar las va...
-
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok ®: Diseñados para Aliviar la Presión Elimine los diversos problemas relacionados con las mangueras, que causan problemas de seguridad , paradas imprevistas, bajo rendimiento del producto o sustituciones caras de piezas, mediante la contratación...
-
Plan API 51 Templado desde Depósito
El Plan API 51 es un sistema de templado para utilizar en el lado atmosférico de un sello simpleEste sistema actúa como un depósito cerrado para un fluido. Plan API 51 El contenido del conjunto se muestra en oscuro e incluye algunos componentes opcionales. Este Plan: Evita la escarcha e...
-
Plan API 62 Templado desde Fuente Externa
El Plan API 62 suministra un fluido de templado al lado atmosférico del sello. Una aplicación típica en una refinería es la prevención de la coquización en las caras del sello en servicio de hidrocarburos calientes, por medio de un enfriamiento rápido de vapor. Para templar, o enfriar y limpiar el l...
-
Plan API 65A Colector de Fugas con Depósito
El Plan API 65A monitoriza la fuga en una configuración de sello simple. Conectado al puerto de drenaje en el manguito, un depósito recoge la fuga normal, permaneciendo constantemente abierto para el drenaje. En caso de un fallo en el sello, un accesorio con orificio en la salida del sistema permite...
-
Plan API 65B Colector de Fugas con Depósito
El Plan API 65B monitoriza la fuga en una configuración de sello simple. Conectado al puerto de drenaje del manguito, un depósito recoge la fuga normal. Un transmisor de nivel en el depósito dispara una alarma en caso de fuga excesiva. Una válvula en la salida del depósito permanece normalmente cerr...
-
Planes del Lado de Proceso
< Ir a los Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico Planes Auxiliares entre Sellos Ensamblajes de Planes de Sellado Los planes auxiliares entre sellos construidos por Swagelok sólo están disponibles como conjuntos de planes de sellado. También hay disponibles opciones y configuraciones no incluidas...
-
Plan API 52 Sello con Depósito y Fluido Amortiguador
El Plan API 52 utiliza un depósito y moviliza un fluido amortiguador no presurizado entre los sellos interno y externo. Para favorecer la circulación por el sistema de apoyo y hacia el sello se utiliza un anillo de bombeo. Las pérdidas por fricción dentro y fuera de las líneas del fluido amortiguado...
-
Plan API 53A Sello con Depósito y Fluido Barrera Presurizado con Nitrógeno
El Plan API 53A utiliza un depósito para impulsar un fluido barrera presurizado entre los sellos interno y externo. La fuente de presión habitual en planta es el nitrógeno. El depósito debe estar ajustado al menos a 1,3 bar (20 psi) por encima de la presión máxima de la cámara de sellado. Así se ase...
-
Plan API 53B Fluido Barrera Presurizado por Acumulador de Vejiga
El Plan API 53B moviliza un fluido de barrera presurizado entre los sellos interno y externo. La fuente de presión es un acumulador de vejiga. El Plan 53B tiene la ventaja de no permitir la absorción de gas hacia el fluido barrera, lo cual puede permitir una operación a presiones superiores a las de...