Resultados de la búsqueda de "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Servicios de Auditoria de Sistemas de Vapor
Haga una Auditoria del Sistema de Vapor. Reduzca la Pérdida de Energía. Sepa dónde se pierde la energía en su planta por medio de una auditoria total del sistema de vapor realizada por especialistas de Swagelok. Aprovechando las técnicas más avanzadas y confiando en años de experiencia en la indust...
-
Plan API 53C Fluido Barrera Presurizado por Acumulador de Pistón
El Plan API 53C moviliza un fluido de barrera presurizado entre los sellos interno y externo. La fuente de presión es un acumulador de pistón. El Plan 53C es la opción de preferencia para aplicaciones en las que la presión de la cámara de sellado puede variar durante la operación de la bomba. Normal...
-
Plan API 54 Fluido Barrera Presurizado por Sistema Externo
El Plan API 54 es un sistema de diseño personalizado que suministra un fluido barrera presurizado a la cámara de sellado. El fluido barrera es impulsado hacia y desde la cámara de sellado por medio de una bomba instalada en un depósito externo. Este fluido se mantiene a una presión superior a la de ...
-
Plan API 55 Fluido Amortiguador Presurizado por Sistema Externo
El Plan API 55 es un sistema de diseño personalizado que suministra un fluido amortiguador no presurizado a la cámara de sellado. El fluido amortiguador es impulsado hacia y desde la cámara de sellado por medio de una bomba instalada en un depósito externo. Un Plan 55 puede contener filtros, enfriad...
-
Plan API 75 Colector del Condensado de las Fugas
El Plan API 75 recoge la fuga del sello interno en aplicaciones donde el fluido normal de proceso puede condensar entre los sellos a temperatura ambiente. En esta configuración se conecta un depósito al manguito del puerto de drenaje del sello de contención. La fuga condensada en el sello interno es...
-
Plan API 76 Colector de Fugas no Condensadas
El Plan API 76 recoge la fuga del sello interno en aplicaciones donde el fluido normal de proceso no condensa entre los sellos a temperatura ambiente.En este plan de tubo, los gases que fugan del sello interno salen a través del puerto de venteo del sello en el manguito.El orificio crea la contrapre...
-
Plan API 22 Lubricación Refrigerada con Filtro
El Plan API 22 añade un filtro al Plan 21. Recirculación del caudal a partir de la descarga de la bomba a través de un filtro, un orificio de control de caudal y un intercambiador de calor antes de devolverlo a la cámara de sellado. Instalar manómetros a ambos lados del filtro permite monitorizarlo ...
-
Plan API 23 Lubricación Refrigerada y Recirculación a través de la Cámara de Sellado
El Plan API 23 utiliza un dispositivo de circulación, normalmente un anillo de bombeo, para enviar el fluido desde la cámara de sellado a un enfriador y devolverlo refrigerado a la cámara de sellado. El fluido de lubricación refrigerado de la cámara de sellado está aislado del líquido bombeado, más ...
-
Básicos Swagelok
La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos Los Cursos básicos de formación Swagelok ® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables. Impartidos por instructores certificados por Swagelok en lugares y horarios cómodos para ...
-
Servicios de Evaluación y Asesoramiento de Sistemas de Fluidos
Descubra las ventajas de los Servicios de Evaluación y Asesoramiento de Sistemas de Fluidos Los servicios de evaluación y asesoramiento de sistemas de fluidos Swagelok ® aportan la experiencia técnica, la experiencia en aplicaciones y el conocimiento de la industria de los ingenieros de campo Sw...