Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Conectores macho — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-1-UT-1-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/8 pulg. NPT macho SS-6-UT-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. NPT macho SS-4-UT-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. NPT macho SS-4-UT-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/8 pulg. NPT macho SS-16-UT-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1 pulg. NPT macho SS-8-UT-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. NPT macho SS-2-UT-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/8 pulg. NPT macho SS-12-UT-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/4 pulg. NPT macho SS-8-UT-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. NPT macho -
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-16-UT-A-20 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-12-UT-A-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Extensión de Tubo SS-6-UT-A-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-2-UT-A-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-8-UT-A-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/4 pulg. Extensión de Tubo SS-2-UT-A-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-8-UT-A-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 5/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-6-UT-A-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Extensión de Tubo -
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Recambios y Accesorios — ManguitosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4-UTS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito Ultra-Torr® para servicio de vacío - - -
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-6-UT-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-6-UT-6-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-4-UT-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4-UT-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-8-UT-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-6-UT-6-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4-UT-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-16-UT-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-12-UT-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-8-UT-6-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-8-UT-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8-UT-6-400 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Racor Swagelok® -
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — TesSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4-UT-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-8-UT-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío -
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — Codos de 90°Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4-UT-9 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Racor Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas