Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores de alta presión — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección para Media PresiónSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
MS-IG-FK0 - 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg. - - - -
Racores de alta presión — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones MachoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4FK0-P Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión - - SS-8FK0-P Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión - - -
Racores de alta presión — Conectores hembra — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-8FK0-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. NPT hembra SS-4FK0-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. NPT hembra -
Racores de alta presión — Uniones — Codos de 90°Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-8FK0-9 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-4FK0-9 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-6FK0-9 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-12FK0-9 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión -
Racores de alta presión — Conectores macho — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-8FK0-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. NPT macho SS-6FK0-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/8 pulg. NPT Macho SS-4FK0-1-4MP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Macho con Cono y Rosca de Media Presión SS-4FK0-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. NPT macho SS-6FK0-1-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. NPT macho SS-6FK0-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. NPT macho SS-4FK0-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. NPT macho SS-6FK0-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. NPT Hembra -
Racores de alta presión — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y FérulasSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-6FK-NFSET Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Juegos de Tuercas y Férulas Swagelok® de Media presión - - SS-8FK-NFSET Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Juegos de Tuercas y Férulas Swagelok® de Media presión - - SS-4FK-NFSET Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Juegos de Tuercas y Férulas Swagelok® de Media presión - - -
Racores de alta presión — Uniones — TesSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4FK0-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-8FK0-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-6FK0-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión -
Racores de alta presión — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tuboSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4FK0-C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión - - -
Racores de alta presión — Uniones — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-12FK0-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-4FK0-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-8FK0-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-6FK0-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión -
Racores de alta presión — Pasamuros — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4FK0-61 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas