Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Roscados — Reductores — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-2-RB-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/16 pulg. NPT hembra SS-4-RAT-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-6-HRNT-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica B-6-HRCG-4 Latón 3/8 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra -
Accesorios Roscados — Manguitos roscados — Manguito hexagonal largoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
B-4-HLN-3.00 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas