Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Bloques de fijación y collarines — Insertos adaptadores
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5FVCR-04 Serie 5 - -
Bloques de fijación y collarines — Placas laterales de fijación
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5FSP2 Serie 5 - CWS-5FSP1 Serie 5 - -
Bloques de fijación y collarines — Collarines Micro-Fit®
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5MWCI-08 Serie 5 1/2 pulg. y 12 mm CWS-5MWCI-04 Serie 5 6 mm; 1/8 y 1/4 pulg. CWS-5MWCI-06 Serie 5 3/8 pulg. , 8 y 10 mm -
Bloques de fijación y collarines — Collarines para tubo
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5UCI-08 Serie 5 1/2 pulg. CWS-10UCI-16 Serie 10 1 pulg. CWS-10UCI-08 Serie 10 1/2 pulg. CWS-5UCI-06 Serie 5 3/8 pulg. CWS-10UCI-12 Serie 10 3/4 pulg. CWS-5UCI-04 Serie 5 1/4 pulg. CWS-5UCI-02 Serie 5 1/8 pulg. CWS-5UCI-10 Serie 5 5/8 pulg. -
Bloques de fijación y collarines — Bloques de Fijación del Cabezal de Soldadura
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboSWS-4MFB-04 Serie 4 1/4 pulg. SWS-8MFA-04 Serie 8 1/4 pulg. -
Bloques de fijación y collarines — Bloques de Fijación
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5TFB Serie 5 3 a 17,3 mm y 1/8 a 5/8 pulg. CWS-10TFB Serie 10 6 a 25 mm y 1/4 a 1 pulg.
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas