Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle de Alta Presión Serie HB — Modelo Recto, con ActuadorSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-HBV51-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-HBS6-C Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-HBS6MM-C Acero inoxidable 316L 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-HBVVCR4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-HBS4-O Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-HBS4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-HBVS4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-HBVCR4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas