Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos de gran caudal — Vástagos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-QF8-S-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-QF4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QF4-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF4-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-QF8-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-QF8-S-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-QF8-S-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela - - SS-QF8-S-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-QF8-S-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - SS-QF12-S-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-QF12-S-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF16-S-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - B-QF12-S-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - B-QF4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - B-QF4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QF12-S-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - SS-QF16-S-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - SS-QF4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-QF4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QF4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-QF8-S-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-QF8-S-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-QF16-S-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - SS-QF4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF4-S-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - SS-QF8-S-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos de gran caudal — Cuerpos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QF4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-QF8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - B-QF12-B-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - SS-QF16-B-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF16-B-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - SS-QF16-B-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - SS-QF4-B-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF4-B-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - SS-QF4-B-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - SS-QF4-B-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-QF4-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QF4-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QF4-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF4-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - B-QF4-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - B-QF4-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QF12-B-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF12-B-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - SS-QF12-B-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-QF4-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-QF8-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF8-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-QF8-B-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - SS-QF8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-QF8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-QF8-B-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Hembra ISO/BSP Paralela - - B-QF8-B-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas