Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Reguladores de presión, Reguladores muelle — Doble EtapaSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoMáxima Presión de EntradaRango de control de presiónPuertosConfiguración de puertos
KCY1DRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 1,7 bar (25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KCY1ERF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 3,4 bar (50 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KCY1GRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KCY1FRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F -
Reguladores de presión, Reguladores muelle — Una sola EtapaSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoMáxima Presión de EntradaRango de control de presiónPuertosConfiguración de puertos
KPR1DFC412A20000 Acero inoxidable 316 6,8 bar (100 psig) 0 a 1,7 bar (25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra C KPR1DRB412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 1,7 bar (25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B KPR1DRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 1,7 bar (25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KPR1ERB412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 3,4 bar (50 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B KPR1ERF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 3,4 bar (50 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KPR1FJA415A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KPR1FJC412A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra C KPR1FJF412A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KPR1FRA412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KPR1FRB417A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B KPR1FRB417A30000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B KPR1FRC412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra C KPR1FRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KPR1GJF412A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KPR1GRA412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KPR1GRB412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B KPR1GRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F KPR1JRA412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 34,4 bar (500 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KPR1JRE412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 34,4 bar (500 psig) 1/4 pulg. NPT hembra - KPR1JRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 34,4 bar (500 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas