Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manguera de Goma — Manguera de Goma, Serie PB — Manguera de goma serie PBSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
PB-4-250 Buna N - - - - PB-12-BK Buna N - - - - PB-4-RD Buna N - - - - PB-6-RD Buna N - - - - PB-8-250 Buna N - - - - PB-6 Buna N - - - - PB-4-BK Buna N - - - - PB-8-RD Buna N - - - - PB-6-GR Buna N - - - - PB-16 Buna N - - - - PB-8-BK Buna N - - - - PB-12-RD Buna N - - - - PB-6-YW Buna N - - - - PB-8-GR Buna N - - - - PB-12-250 Buna N - - - - PB-4 Buna N - - - - PB-6-250 Buna N - - - - PB-4-GR Buna N - - - - PB-6-BK Buna N - - - - PB-8 Buna N - - - - PB-12 Buna N - - - - PB-8-YW Buna N - - - - PB-12-GY Buna N - - - - PB-4-GY Buna N - - - - K-PB-16-RD Buna N - - - - PB-8-GY Buna N - - - - -
Manguera de Goma — Conexiones finales — Conexiones finalesSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
B-PB8-TA8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB4-MT4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-PB6-6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - SS-PB6-TM10 Acero Inoxidable 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB4-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB16-TA16 Acero Inoxidable 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB6-PM4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. NPT macho - - SS-PB12-PM12 Acero Inoxidable 3/4 pulg. NPT macho - - SS-PB6-TA4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB4-PM4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. NPT macho - - SS-PB8-PM8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. NPT macho - - B-PB4-TA4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - B-PB6-MT6 Latón 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-PB4-TA4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB6-PM6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. NPT macho - - B-PB6-PM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - B-PB12-TA12 Latón 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB12-TA12 Acero Inoxidable 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - B-PB6-PM6 Latón 3/8 pulg. NPT macho - - B-PB6-TM10 Latón 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - B-PB12-PM12 Latón 3/4 pulg. NPT macho - - B-PB4-MT4 Latón 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-PB4-SL4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-PB4-TM6 Acero Inoxidable 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - B-PB8-PM8 Latón 1/2 pulg. NPT macho - - SS-PB6-TA6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB4-6 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - SS-PB6-MT6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - B-PB4-PM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - B-PB6-TA6 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB6-SL6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-PB8-MT8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-PB8-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB6-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB8-TM12 Acero Inoxidable 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - B-PB8-TM12 Latón 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB6-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB8-6 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - SS-PB8-SL8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Racor Swagelok® - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas