Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Herramientas de Preensamblaje — Herramientas de Preensamblaje manual — Herramientas de Preensamblaje
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-ST-8M0GA - 8 mm - - MS-ST-400GA - 1/4 pulg. - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-600GA - 3/8 pulg. - - MS-ST-810GA - 1/2 pulg. - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-1010GA - 5/8 pulg. - - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - -
Sistema de Soporte — Tuerca de Raíl
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-S0-RNM CF8M - - - SS-S0-RN CF8M - - - -
Sistema de Soporte — Soporte de plástico para tubo unido con pernos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S5-PP-20T Polipropileno 1 1/4 pulg. - - 304-S1-PP-4T Polipropileno 1/4 pulg. - - 304-S3-PP-16T Polipropileno 1 pulg. - - 304-S1-PP-6TM Polipropileno 6 mm - - 304-S1-PP-8TM Polipropileno 8 mm - - 304-S1-PP-6T Polipropileno 3/8 pulg. - - 304-S3-PA-8T Poliamida 1/2 pulg. - - 304-S3-PP-18TM Polipropileno 18 mm - - 316-S3-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S3-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S3-PP-14T Polipropileno 7/8 pulg. - - 304-S3-PP-12T Polipropileno 3/4 pulg. - - 304-S3-PP-10T Polipropileno 5/8 pulg. - - 304-S3-PP-25TM Polipropileno 25 mm - - 304-S1-PP-12TM Polipropileno 12 mm - - 304-S3-PP-16TM Polipropileno 16 mm - - 304-S3-PA-16T Poliamida 1 pulg. - - 304-S1-PP-10TM Polipropileno 10 mm - - 304-S5-PP-24T Polipropileno 1 1/2 pulg. - - 304-S1-PA-4T Poliamida 1/4 pulg. - - -
Sistema de Soporte — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-PP-6T Polipropileno 3/8 pulg. - - 304-S3T-PP-12T Polipropileno 3/4 pulg. - - 304-S1T-PP-6TM Polipropileno 6 mm - - 304-S3T-PP-16T Polipropileno 1 pulg. - - 304-S1T-PP-4T Polipropileno 1/4 pulg. - - 304-S3T-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S1T-PP-10TM Polipropileno 10 mm - - -
Sistema de Soporte — Bridas P
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-TBP6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. - - SS-TBP8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. - - SS-TBP16 Acero inoxidable 316 1 pulg. - - SS-TBP12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. - - SS-TBP4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - -
Dobladoras de Tubo — Dobladoras de tubo manuales — Dobladora de tubo manual
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-HTB-8M - 8 mm - Radio de curvatura de 24 mm MS-HTB-6M - 6 mm - Radio de curvatura de 15 mm MS-HTB-12M - 12 mm - Radio de curvatura de 38 mm MS-HTB-4 - 1/4 pulg. - Radio de curvatura de 3/4 pulg. MS-HTB-4T - 1/4 pulg. - Radio de curvatura de 9/16 pulg. MS-HTB-6T - 3/8 pulg. - Radio de curvatura de 15/16 pulg. MS-HTB-8 - 1/2 pulg. - Radio de curvatura de 1 1/2 pulg. MS-HTB-2 - 1/8 pulg. - Radio de curvatura de 9/16 pulg. MS-HTB-3M - 3 mm - Radio de curvatura de 15 mm MS-HTB-5 - 5/16 pulg. - Radio de curvatura de 15/16 pulg. MS-HTB-10M - 10 mm - Radio de curvatura de 24 mm -
Sistema de Soporte — Soporte de plástico para tubería unido con pernos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S3-PP-8P Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S5-PP-16P Polipropileno 1 pulg. - - 304-S5-PP-20P Polipropileno 1 1/4 pulg. - - 304-S6-PP-32T Polipropileno 2 pulg. - - 304-S6-PP-24P Polipropileno 1 1/2 pulg. - - 304-S5-PP-12P Polipropileno 3/4 pulg. - - -
Sistema de Soporte — Placa Soldada
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S3-WP Acero inoxidable 304 - 50,0 mm (1,97 pulg.) de Longitud - 304-S6-WP Acero inoxidable 304 - 87,9 mm (3,46 pulg.) de Longitud - 304-S5-WP Acero inoxidable 304 - 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud - 304-S1-WPM Acero inoxidable 304 - 36 mm (1,42 pulg.): - 304-S1-WP Acero inoxidable 304 - 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud - -
Sistema de Soporte — Tuercas de Montante
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaS-S0-SNM Acero al carbono - - - SS-S0-SN Acero inoxidable 316 - - - SS-S0-SNM Acero inoxidable 316 - - - S-S0-SN Acero al carbono - - - -
Sistema de Soporte — Placa Soldada para Conjunto Doble
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S3T-WP Acero inoxidable 304 - 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud - 304-S1T-WP Acero inoxidable 304 - 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud - 304-S1T-WPM Acero inoxidable 304 - 37 mm (1,46 pulg.): -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas