Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Lubricantes — Lubricante para Roscas — Silver Goop®Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del Tubo
MS-TL-SGT 29,5 cm3 (1 oz.) Temperaturas hasta 815 ºC (1500 ºF) - - - MS-TL-SGC 450 g (1 lb) Temperaturas hasta 815 ºC (1500 ºF) - - - -
Lubricantes — Lubricante para Roscas — PURE Goop®Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del Tubo
MS-TL-PGT 29,5 cm3 (1 oz.) Temperaturas hasta 176 ºC (350 ºF) - - - MS-TL-PGC 450 g (1 lb) Temperaturas hasta 176 ºC (350 ºF) - - - -
Lubricantes — Lubricante para Roscas — VAC Goop®Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del Tubo
MS-TL-VGT 29,5 cm3 (1 oz.) Temperaturas hasta 148 ºC (300 ºF) - - - -
Lubricantes — Lubricante para Roscas — Blue Goop®Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del Tubo
MS-TL-BGT 59 cm3 (2 oz.) Temperaturas hasta 204 ºC (400 ºF) - - - MS-TL-BGC 450 g (1 lb) Temperaturas hasta 204 ºC (400 ºF) - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas