Swagelok® 압력 게이지
다양한 Swagelok 압력 게이지로 산업용, 고순도, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정을 달성할 수 있습니다.
압력 게이지 정보 요청Industrie- und Prozessmanometer von Swagelok® bieten präzise Druckmessungen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich allgemeiner industrieller, ultrahochreiner und hygienischer Umgebungen. Alle Manometer von Swagelok, die in einer Vielzahl von Druckbereichen, Anzeigegrößen, Anschlüssen, Montagearten und Konfigurationen erhältlich sind, werden im Werk kalibriert und druckgetestet, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Swagelok-Manometer sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:
- Swagelok® Industrie- und Prozessmanometer der Serie PGI, ungefüllt oder flüssigkeitsgefüllt
- Swagelok® Manometer der Serie PBG, speziell für Konsolenbauer
- Swagelok® Manometer der Serie PGU für ultrahochreine Anwendungen und Swagelok® Manometer der Serie PGC für Umgebungen mit sauberer Trockenluft
- Swagelok® Manometer mit ECE R110-Zulassung für den universellen Einsatz
Categorías de Manómetros
Manómetros de ultra alta pureza y aire seco limpio
Supervise la presión positiva y el vacío del sistema con un manómetro de aire seco limpio y ultra alta pureza con tubo Bourdon.
Manómetros para proceso y manómetros para constructores de paneles, Series PGI y PBG
Ofrecen mediciones precisas de la presión en aplicaciones industriales, monitorizando el vacío y las presiones positivas hasta 1.000 bar, 15.000 psi o 100mpa.
Manómetros para servicio general con aprobación ECE R110, Serie PGN
Haga lecturas precisas de la presión con manómetros con certificado ECE-R110 para utilizar en vehículos de gas natural comprimido.
Manometer—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido
Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.
Manometerausfälle verhindernSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von entsprechenden Tests aufspüren und schließlich wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können
Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.