Manguera y Tubo flexible
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FM — Manguera Metálica Serie FMSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-FM4TA4TA4-48 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-FM4SL4SL4-36 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-FM12SL12SL12-18 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® SS-FM4SL4PM4-12 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-FM6SL6SL6-18 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-FM6SL6PM6-18 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho SS-FM4SL4PM4-36 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-FM4SL4SL4-12 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-FM6SL6SL6-36 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-FM8SL8PM8-18 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-FM4TA4TA4-24 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-FM8SL8SL8-18 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-FM4TA4TA4-36 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-FM8SL8SL8-48 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-FM4TA4TA4-12 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas