Accesorios con cono y rosca — Acoplamientos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios con cono y rosca — Acoplamientos — Tes
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2T9HF60 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión T4MF20 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión T6MF20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión T4HF60 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión T9MF20 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión -
Accesorios con cono y rosca — Acoplamientos — Cruces
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2X6MF20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 3/8 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión -
Accesorios con cono y rosca — Acoplamientos — Codos de 90°
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2L9MF20 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión L9HF60 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión L6MF20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Hembra con Cono y Rosca de Media Presión 3/8 pulg. Hembra con Cono y Rosca de Media Presión
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas