Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones MachoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4-VCR-P Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - SS-16-VCR-P Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - SS-8-VCR-P Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - SS-4-VCR-RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® giratorio - - SS-4-VCR-P-B25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - SS-12-VCR-P Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - SS-2-VCR-P Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - SS-4-VCR-SP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tapón protector para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - SS-4-VCR-BP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tuboSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4-VCR-CP-B25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - SS-16-VCR-CP Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - SS-12-VCR-CP Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - SS-2-VCR-CP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - SS-4-VCR-CP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - SS-8-VCR-CP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - - SS-4-VCR-CP-BP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas