Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Conectores hembra
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Conectores hembra — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-16-VCO-7-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. NPT hembra SS-8-VCO-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. NPT hembra SS-12-VCO-7-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. NPT hembra SS-4-VCO-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. NPT hembra SS-4-VCO-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-VCO-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT hembra
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas