Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Tuercas HembraSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
B-4-VCO-4 Latón 1/4 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - SS-4-VCO-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - B-8-VCO-4 Latón 1/2 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - SS-16-VCO-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - SS-8-VCO-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - SS-12-VCO-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - -
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra CiegasSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4-VCO-4-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - - SS-8-VCO-4-BL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas