Accesorios Roscados — Acoplamientos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Roscados — Acoplamientos — TesSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-2-MT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-6-T-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-12-T Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra SS-8-T Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-16-T Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra B-8-T Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-6-T Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra B-4-T Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-6-MT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-2-T Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-4-T-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-4-MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-8-T-RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-4-T Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho -
Accesorios Roscados — Acoplamientos — CodosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-8-E Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-2-ME Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-6-ME Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-6-E Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra SS-2-E Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-12-E Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra SS-16-E Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra B-4-ME Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4-E-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-4-E Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra B-4-E Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-12-ME Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho SS-6-E-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-8-ME Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-4-ME Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-8-E-10K Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra -
Accesorios Roscados — Acoplamientos — CrucesSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-6-CS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra B-4-CS Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-2-CS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-4-CS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-16-CS Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra SS-12-CS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra SS-8-CS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra -
Accesorios Roscados — Acoplamientos — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4-HCG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-HCG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-12-HCG Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra SS-2-HCG Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-4-HCG-10K Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Hembra de Pared Gruesa 1/4 pulg. NPT Hembra de Pared Gruesa SS-8-HCG-10K Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT Hembra de Pared Gruesa 1/2 pulg. NPT Hembra de Pared Gruesa SS-8-HCG-RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-6-HCG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra SS-6-HCG-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-16-HCG Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra SS-4-HCG-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas