Accesorios Roscados — Adaptadores
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Roscados — Adaptadores — TesSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
B-4-BT Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-12-ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho SS-6-ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho SS-6-BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra SS-8-ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho B-4-ST Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-4-ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-2-ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho SS-4-BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-2-BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra B-8-ST Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho -
Accesorios Roscados — Adaptadores — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-8-A Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho SS-16-A-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-6-SAE-1-6AN Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. Male JIC Thread SS-6-AN-1-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Male JIC Thread 1/4 pulg. NPT macho SS-12-A-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-4-AN-1-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male JIC Thread 1/4 pulg. NPT macho SS-12-A-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-4-AN-1-2 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male JIC Thread 1/8 pulg. NPT macho SS-8-SAE-7-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/2 pulg. NPT hembra SS-2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho SS-8-A-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-12-A Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho SS-6-AT-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. NPT macho SS-8-AN-1-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Male JIC Thread 1/2 pulg. NPT macho SS-4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-4-A-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-4-SAE-1-4AN Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. Male JIC Thread SS-8-SAE-1-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/2 pulg. NPT macho SS-6-SAE-7-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. NPT hembra SS-2-A-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-4-AG-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 1/4 pulg. NPT macho SS-6-A-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-12-SAE-7-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/4 pulg. NPT hembra SS-6-A-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-8-A-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-6-AG-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 3/8 pulg. NPT macho SS-16-AN-1-16 Acero inoxidable 316 1 5/16-12 pulg. Male JIC Thread 1 pulg. NPT macho SS-16-A-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-6-AN-1-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Male JIC Thread 3/8 pulg. NPT macho SS-6-A Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho SS-16-A Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT macho SS-6-SAE-1-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. NPT macho SS-6-SAE-7-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT hembra SS-4-SAE-1-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT macho SS-12-AN-1-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Male JIC Thread 3/4 pulg. NPT macho SS-8-AT-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. NPT macho SS-4-SAE-7-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT hembra SS-4-AT-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. NPT macho SS-4-A-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-6-SAE-1-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT macho SS-6-A-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-8-AG-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 1/2 pulg. NPT macho SS-2-A-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica -
Accesorios Roscados — Adaptadores — CodosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
B-2-SE Latón 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho B-12-SE Latón 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho SS-2-SE Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho SS-4-SE-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-12-SE Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho SS-4-SE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-8-SE Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho SS-16-SE Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT macho B-8-SE Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho SS-6-SE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho B-4-SE Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho B-6-SE Latón 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas