Accesorios Roscados — Manguitos roscados
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Roscados — Manguitos roscados — Manguito hexagonal largoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-8-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-6-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-4-HLN-6.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-6-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-4-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-2-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-8-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-6-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-4-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-6-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-16-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho SS-12-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho SS-8-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-12-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho SS-8-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-2-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-16-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho SS-8-HLN-6.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-4-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-6-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho B-4-HLN-3.00 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-12-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho SS-2-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-4-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho -
Accesorios Roscados — Manguitos roscados — Manguito hexagonalSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
M-8-HN Aleación 400 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-4-HN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-2-HN-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-2-HN-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-6-HN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-16-HN-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-4-HN-10K Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho de Pared Gruesa 1/4 pulg. NPT Macho de Pared Gruesa SS-12-HN-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-24-HN Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT macho 1 1/2 pulg. NPT macho SS-8-HN Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-6-HN-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 2507-8-HN-SG2 - 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-4-HN-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-8-HN-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-6-HN-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto B-8-HN Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-8-HN-RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-16-HN-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-6-HN-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-8-HN-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-12-HN Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho SS-4-HN-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-16-HN Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho SS-2-HN Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho B-4-HN Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-12-HN-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-4-HN-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-8-HN-10K Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT Macho de Pared Gruesa 1/2 pulg. NPT Macho de Pared Gruesa -
Accesorios Roscados — Manguitos roscados — Manguitos CompactosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4-CN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-12-CN Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho SS-16-CN Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho SS-6-CN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-2-CN Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-8-CN Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas