text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector para manguera de Acero inox., 1/4 pulg. ID manguera, 1/2 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-4-HC-1-8

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 40141504
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141700
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.