Accesorios Ultra-Torr para Vacío Swagelok®
Los accesorios y adaptadores para vacío Swagelok, disponibles en uniones rectas y en te Ultra-Torr, son fáciles de conectar y desconectar, ahorrando tiempo y produciendo resultados consistentes en las aplicaciones de cierre al vacío.
Ver Accesorios Ultra-Torr para VacíoLos accesorios para vacío Swagelok® Ultra-Torr son ideales para hacer conexiones de vacío rápidas y fáciles de desmontar, como las necesarias al conectar sistemas a detectores de fugas con helio o al conectar tubo metálico a tubo de vidrio. Estos racores ofrecen un rendimiento de cierre consistente con desconexiones y reutilizaciones repetidas en sistemas de presión de vacío.
Los accesorios de vacío Ultra-Torr tienen una tuerca moleteada que permite un montaje fácil y estanco con los dedos y un rendimiento de cierre fiable y repetitivo. La junta tórica de FKM fluorocarbono del accesorio cierra sin fugas el tubo de vidrio, metal o plástico, lo que permite su utilización en una gran variedad de aplicaciones de vacío.
¿Necesita ayuda para seleccionar los racores de vacío adecuados?
Categorías de Accesorios Ultra-Torr para Vacío

Conectores macho
Los conectores macho Ultra-Torr están disponibles en un amplio rango de tamaños y tienen una tuerca moleteada que facilita su conexión y desconexión.

Extensiones de Tubo
Las extensiones de tubo rectas Ultra-Torr ofrecen un rendimiento de cierre fiable y repetible para tubo de vidrio, metal o plástico.

Recambios y Accesorios
Examine las tuercas hembra y los manguitos de los racores de vacío Ultra-Torr.

Uniones
Los accesorios de vacío Ultra-Torr, rectos, en codo y en te, de distintos tamaños, son fáciles de conectar y desconectar, lo que ahorra tiempo y produce resultados repetibles.
Catálogos de Accesorios Ultra-Torr para Vacío
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.