Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4-UT-A-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Extensión de Tubo SS-6-UT-A-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-12-UT-A-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1 pulg. Extensión de Tubo SS-8-UT-A-10BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 5/8 pulg. Extensión de Tubo SS-2-UT-A-4BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-2-UT-A-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-6-UT-A-8BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Extensión de Tubo SS-1-UT-A-4BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Extensión de Tubo SS-8-UT-A-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/4 pulg. Extensión de Tubo SS-2-UT-A-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-16-UT-A-20 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-6-UT-A-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Extensión de Tubo SS-8-UT-A-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 5/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-8-UT-A-12BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/4 pulg. Extensión de Tubo SS-2-UT-A-6BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Extensión de Tubo
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas