Racores
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 2 a 50 mm (1/16 a 2 pulg.)
- Rectos, codos, cruces, tes, adaptadores a tubo, tapones para tubo y tapones para racor, piezas de repuesto
- Acero inoxidable 316, 6-Moly, aleación 400, aleación 600, aleación 625, Aleación 825, Aleación C-276, aluminio, latón, acero al carbono, PFA, PTFE, Aleación 2507, titanio (grado 4)
- Máximo 130 bar (1900 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios con cono y rosca — Manguitos y Collarines — Collarines
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2CL4H Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Collarín de alta presión - - -
Accesorios con cono y rosca — Manguitos y Collarines — Manguitos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2GL4M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito de media presión - - GL4H Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito de alta presión - - GL9H Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Manguito de alta presión - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas