Racores
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Conectores macho — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-12-VCO-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. NPT macho SS-12-VCO-6-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Racor Swagelok® SS-6-VCO-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-16-VCO-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. NPT macho SS-4-VCO-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT macho SS-8-VCO-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8-VCO-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-VCO-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT macho SS-4-VCO-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4-VCO-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-VCO-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4-VCO-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. NPT macho 316L-4-VCO-1A Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope SS-8-VCO-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. NPT macho SS-8-VCO-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8-VCO-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-16-VCO-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-VCO-1-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® - - SS-4-VCO-1-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-4-VCO-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-4-VCO-6-6M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 6 mm Racor Swagelok® SS-8-VCO-6-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® SS-8-VCO-1-BL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® - - -
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Conectores macho — Codos de 90°Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-8-VCO-2-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT macho SS-4-VCO-9-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4-VCO-2-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT macho SS-8-VCO-9-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-4-VCO-9P-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas