Racores
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Retenedores pasamurosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-1012-61F Acero Inoxidable 5/8 pulg., 15 mm, 16 mm - - - SS-102-61F Acero Inoxidable 1/16 pulg. - - - SS-1212-61F Acero Inoxidable 18 mm, 3/4 pulg. - - - SS-302-61F Acero Inoxidable 3/16 pulg., 2 mm, 3 mm, 4 mm - - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Manguitos de refuerzo interiorSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
B-1215-10 Latón 3/4 pulg. - 5/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-10M5-8M Latón 10 mm - ID 8 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-405-3 Latón 1/4 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-8M5-6M Latón 8 mm - ID 6 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férula TraserasSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
M-204-1 Aleación 400/R-405 1/8 pulg. - - - NY-104-1 Nilón 1/16 pulg. - - - NY-10M4-1 Nilón 10 mm - - - PFA-624-1 PFA 3/8 pulg. - - - B-1014-1 Latón 5/8 pulg. - - - M-404-1 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. - - - NY-6M4-1 Nilón 6 mm - - - T-104-1 PTFE 1/16 pulg. - - - B-10M4-1 Latón 10 mm - - - B-1214-1 Latón 3/4 pulg. - - - B-1614-1 Latón 1 pulg. - - - B-604-1 Latón 3/8 pulg. - - - B-814-1 Latón 1/2 pulg. - - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas DelanterasSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
T-1013-1 PTFE 5/8 pulg. - - - T-603-1 PTFE 3/8 pulg. - - - NY-6M3-1 Nilón 6 mm - - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juntas gruesasSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
T-8-RJ-2-T PTFE - - - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Tuercas HembraSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
S-402-1 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas