Racores
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Protector de Venteo — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-MD-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - B-MD-6 Latón 3/8 pulg. NPT macho - - SS-MD-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - B-MD-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-MD-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-MD-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-MD-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-MD-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - B-MD-8 Latón 1/2 pulg. NPT macho - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Protector de Venteo — Tapones para tuboSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-600-C-MD Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-400-C-MD Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas