![Racores FK de media presión](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/medium-pressure-tube-fittings-1400x411.jpg)
Racores para Tubo de Media Presión (Serie FK) Swagelok®
El diseño en dos piezas de los racores Swagelok® serie FK de media presión reduce el tiempo de instalación y disminuye los costes de mantenimiento. Estos racores ofrecen una conexión resistente a las vibraciones, estanca y robusta que protege a los trabajadores y al medio ambiente.
Los racores serie FK han revolucionado las conexiones de fluidos en las aplicaciones de exploración de petróleo y gas en el subsuelo y han racionalizado los sistemas de fluidos de I+D que requieren una reconfiguración frecuente. Estos racores también han contribuido al desarrollo de la economía del hidrógeno mediante conexiones estancas que cumplen los requisitos de la norma EC-79 para rendir a presiones de hasta 700 bar [10.150 psig] en aplicaciones de hidrógeno.
El diseño de los racores serie FK de Swagelok consiste en un cuerpo de racor hembra y un conjunto preensamblado que contiene la tuerca macho y las férulas trasera y delantera codificadas por colores, sobre un eje desechable. El conjunto preensamblado garantiza la orientación correcta de las férulas, la confirmación visual de la presencia de las mismas y la instalación correcta en el cuerpo hembra. Estos racores están disponibles en acero inoxidable 316, aleación 2507 y aleación 625. La combinación cuerpo/conjunto permite una fácil instalación utilizando las vueltas especificadas o el par de apriete con herramientas estándar.
Vea Cómo Instalar los Racores para Tubo de Media Presión Serie FK
Categorías
![Conectores hembra Conectores hembra](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/femaleconnectornpt.jpg?impolicy=product)
Conectores hembra
Create a secure connection with female connectors for tube fittings, designed to receive and hold male connectors.
![Conectores macho Conectores macho](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/maleconnectornpt.jpg?impolicy=product)
Conectores macho
Construct a leak-free connection in process instrumentation and industrial applications with a male connector for medium-pressure tube fittings.
![Pasamuros Pasamuros](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/bulkheadunion.jpg?impolicy=product)
Pasamuros
Make reliable fluid transfers with a bulkhead designed specifically for passing a tubing connection through a panel or steel partition.
![Recambios y Accesorios Recambios y Accesorios](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4FK-NFSET.jpg?impolicy=product)
Recambios y Accesorios
Nut and ferrule sets and medium-pressure gap inspection gauges for tube fittings.
![Tapones para tubo y tapones para racor Tapones para tubo y tapones para racor](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/CAP.jpg?impolicy=product)
Tapones para tubo y tapones para racor
Pressurize the fluid system by capping medium-pressure connections or plugging ports.
![Uniones Uniones](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/UNION.jpg?impolicy=product)
Uniones
Combine tubing easily with an elbow, tee, or straight union, available in 316 stainless steel for medium-pressure tube fittings.
Catálogos de Racores para Tubo de Media Presión
Los cuerpos de los racores FK de acero inoxidable 316 endurecido están disponibles en formas rectas, en codo y en te, para satisfacer sus necesidades de configuración con un diseño ligero y que ahorra espacio. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones, accesorios e instrucciones de instalación en la documentación del producto que se ofrece aquí.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
![Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Comparación de Racores para Tubo (Serie FK)
Observe y compare la instalación de la serie FK y de los accesorios de cono y rosca.
Compare los AccesoriosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![agi industries](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/agi-260x154.jpg)
AGI Industries
Vea cómo Swagelok ayudó a AGI Industries a conseguir un rendimiento sin fugas a 15.000 psi en 13.500 puntos potenciales de fuga con las válvulas y accesorios Swagelok serie FK.
![transporte del hidrógeno](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-component-selection-260x154.jpg)
Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno
El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables.
![operador de plataforma de petróleo en alta mar trabajando con racores para tubo Swagelok fk](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/oil-operator-260x154.jpg)
Caso práctico: Operador de Petróleo en Alta Mar
Vea cómo Swagelok ayudó a un operador petrolero a reducir el tiempo de instalación y a mejorar el rendimiento general, cambiando las conexiones de cono y rosca existentes por los racores Swagelok serie FK.
![empa y Swagelok colaboran en el transporte de hidrógeno utilizando racores FK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/empa-video-260x154.jpg)
La Investigación Conjunta de Empa y Swagelok Impulsa el Desarrollo de Innovaciones en el Transporte con Hidrógeno
Los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de los Materiales (Empa) y Swagelok están explorando la viabilidad de las soluciones de transporte basadas en el hidrógeno. Un reciente avance en la investigación derivado de nuestra colaboración incorporó los racores Swagelok serie FK dentro de la solución de hidrógeno de Empa. El uso de los racores serie FK en lugar de los tradicionales racores para tubo Swagelok facilitó significativamente la instalación, a la vez que mejoró la estanqueidad, la fiabilidad y la seguridad.
![Conjunto preensamblado de racor para tubo de media presión serie FK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/medium-pressure-tube-fittings-640x440.jpg)
Racores para Tubo de Media Presión Serie FK
Desde la construcción inicial y la puesta en marcha hasta la operación y el mantenimiento diario, se pone una gran atención a la reducción de los costes totales del ciclo de vida. Los racores serie FK pueden reducir los costes de mantenimiento y ofrecer una alta fiabilidad, reduciendo el tiempo de inactividad del sistema cuando se siguen los procesos de montaje adecuados. Estos racores también pueden ayudar a reducir el impacto medioambiental mediante la reducción de fugas, así como a mejorar la seguridad general protegiendo su sistema contra la corrosión.
Vea Cómo Construir Sistemas de Fluidos Críticos Más Productivos Con Los Racores Serie FK