Racores de alta presión — Conectores macho
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores de alta presión — Conectores macho — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-8FK0-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. NPT macho SS-6FK0-1-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. NPT macho SS-4FK0-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. NPT macho SS-4FK0-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. NPT macho SS-6FK0-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. NPT macho SS-6FK0-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/8 pulg. NPT Macho SS-6FK0-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. NPT Hembra SS-4FK0-1-4MP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Macho con Cono y Rosca de Media Presión
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas