Racores de alta presión — Uniones
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores de alta presión — Uniones — Codos de 90°Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4FK0-9 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-6FK0-9 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-12FK0-9 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-8FK0-9 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión -
Racores de alta presión — Uniones — RectosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4FK0-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-6FK0-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-8FK0-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-12FK0-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión -
Racores de alta presión — Uniones — TesSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4FK0-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-8FK0-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-6FK0-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas