Reguladores de Presión Vaporizadores Caldeados eléctricamente Swagelok®
El regulador reductor de presión vaporizador caldeado eléctricamente serie KEV está clasificado para su uso en zonas peligrosas y puede vaporizar muestras líquidas o precalentar muestras de gas para evitar que se condensen.
Obtenga Ayuda Seleccionando ReguladoresLe régulateur série KEV est un vapodétendeur chauffé électriquement conçu pour vaporiser des échantillons liquides ou préchauffer des échantillons gazeux. Il comporte un élément chauffant qui est en contact direct avec le fluide du process pour obtenir une efficacité thermique maximale et faciliter le nettoyage. Disponible avec un mécanisme de détection à membrane ou à piston, le régulateur série KEV est adapté aux zones dangereuses et comprend un contrôleur de température intégré.
Le contrôleur électronique est capable d’annuler les réglages de température pour empêcher la surchauffe du régulateur sans interrompre la vaporisation. Avec son faible volume interne et sa conception polyvalente, le régulateur série KEV permet aux utilisateurs d’adapter le produit aux besoins d’applications spécifiques pour ce qui est de la sensibilité ou de la pression de sortie, ce qui en fait une solution flexible adaptable à diverses conditions de vaporisation ou de préchauffage.
Le vapodétendeur série KEV est certifié ATEX, IECEx et CSA pour les environnements critiques/dangereux, comme indiqué dans le catalogue de produits, et sa classe de température est T3 pour toutes les plages de température de l’élément chauffant.
Consultez notre liste de vidéos sur les régulateurs qui contient quatre vidéos montrant comment les régulateurs série KEV peuvent aider à éviter les temps d’arrêt.
Caractéristiques techniques
Pression d’entrée maximale | 248 bar (3600 psig) |
Plages de régulation | 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu’à 0 à 248 bar (3600 psig) |
Coefficient de débit | 0,02 ou 0,06 |
Électriques | Alimentation : 120 V et 240 V (ca) (± 10 %), 50/60 Hz Puissance nominale de l’élément chauffant : 50 W, 100 W, 150 W et 200 W |
Plage de contrôle de la température | 23 à 193°C (75 à 380°F) |
Certification pour une utilisation dans des environnements dangereux/atmosphères explosives |
|
Découvrez comment maximiser la disponibilité et limiter les défaillances de vos systèmes avec le vapodétendeur série KEV de Swagelok.
Catalogues des vapodétendeurs chauffés électriquement
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Découvrez plusieurs types de régulateurs utilisés dans différentes conditions avec notre vidéo expliquant comment choisir un régulateur.
Trouver le bon régulateurLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)
Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.