text.skipToContent text.skipToNavigation
reguladores de presión para tankblanketing o inertización de tanques

Reguladores de Presión para Inertizazión de Tanques Swagelok®

Los reguladores para inertización de tanques están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de esta aplicación.

Solicite Más Información

El vaciado de tanques consiste en aplicar un gas al espacio vacío de un tanque de almacenamiento, independientemente de su tamaño. El proceso suele implicar utilizar un gas amortiguador para proteger los productos dentro del tanque de almacenamiento y puede ayudar a mejorar la vida útil del mismo, la seguridad y el ciclo de vida de los equipos.

Los reguladores de presión para vaciado de tanques Swagelok® pueden detectar una disminución de la presión de los tanques. El regulador se abre para introducir más gas hasta que la presión de vapor en el tanque alcanza los niveles deseados. Cuando la presión empieza a superar los niveles de consigna, el regulador se cerrará, permitiendo que la presión se estabilice.

Especificaciones

Material Construcción en Acero inoxidable 316L
Tamaños de las Conexiones Finales 1/2, 1 y 2 pulg.
Presión de Servicio Hasta 16,0 bar (232 psig)
Rangos de Control de Presión 0,07 a 0,14 psig (2,0 a 4,0 pulg. H2O, 5 a 10 mbar) hasta 0,72 a 11,6 psig (20 a 321 pulg. H2O, 50 a 800 mbar)
Coeficiente de Caudal (Cv) 0,20; 0,30; 1,00
Temperatura de –20 a 100°C (–4 a 212°F)

Catálogos de Reguladores para Tankblanketing o Inertización de Tanques

Toda la información sobre los materiales de construcción, accesorios, presión y temperaturas nominales de nuestros reguladores para vaciado de tanques.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Evalúe el rendimiento de distintos reguladores vaporizadores en diversas condiciones de aplicaciones utilizando nuestra herramienta de generación de curvas de caudal para reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos para Reguladores Swagelok

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Reguladores Swagelok Serie RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Curva de caudal que demuestra el droop
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop

El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.