Tubo y Accesorios para Tubo
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Sistema de Soporte — Placa SoldadaSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura
304-S6-WP Acero inoxidable 304 - 87,9 mm (3,46 pulg.) de Longitud - 304-S3-WP Acero inoxidable 304 - 50,0 mm (1,97 pulg.) de Longitud - 304-S1-WP Acero inoxidable 304 - 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud - 304-S5-WP Acero inoxidable 304 - 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud - -
Sistema de Soporte — Tuerca de RaílSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura
SS-S0-RN CF8M - - - -
Sistema de Soporte — Placa Soldada para Conjunto DobleSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura
304-S1T-WP Acero inoxidable 304 - 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud - 304-S3T-WP Acero inoxidable 304 - 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud - -
Sistema de Soporte — Placa soldada largaSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura
304-S3-WPE Acero inoxidable 304 - 78,0 mm (3,07 pulg.) de Longitud - 304-S6-WPE Acero inoxidable 304 - 116 mm (4,57 pulg.) de Longitud - 304-S5-WPE Acero inoxidable 304 - 100 mm (3,94 pulg.) de Longitud - 304-S1-WPE Acero inoxidable 304 - 64,0 mm (2,52 pulg.) de Longitud - -
Sistema de Soporte — Tuercas de MontanteSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura
SS-S0-SN Acero inoxidable 316 - - - S-S0-SN Acero al carbono - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas