Válvulas de Fuelle Swagelok®
Las válvulas de fuelle Swagelok están diseñadas para limitar la posibilidad de fugas, y en muchos casos tienen un diseño sin empaquetadura o cierres soldados. Ofrecen un rendimiento estanco y fiable en las aplicaciones en las que el cierre a la atmósfera es fundamental para mantener la seguridad de los operarios y el buen funcionamiento de los procesos.
Ver Válvulas de FuelleLas válvulas de fuelle Swagelok están disponibles en variedad de modelos y configuraciones, permitiendo a los usuarios encontrar opciones que funcionen bien en sus aplicaciones generales y de alta pureza. Las opciones incluyen cierre de cuerpo a fuelle soldado o con junta, obturadores de cierre o para servicio de regulación, diversas conexiones finales, un amplio rango de coeficientes de caudal y montaje en panel o inferior.
- Las válvulas de fuelle Swagelok especializadas con mandos micrométricos permiten ajustar el caudal con precisión y repetitividad, permitiendo cambios de posición del vástago en incrementos de tan sólo 0,025 mm (0,001 pulg).
- Las válvulas de fuelle compactas Swagelok para servicio de conmutación permiten cambiar el caudal de una línea a otra mediante actuadores manuales y de retorno por muelle o neumáticos de doble acción.
- Las válvulas de fuelle Swagelok de alta presión, actuadas neumáticamente, pueden gestionar altas presiones y temperaturas de servicio para adaptarse a los requisitos del proceso.
- Algunas válvulas de fuelle Swagelok tienen un sistema de contención secundario que evita las fugas a la atmósfera incluso si falla el cierre primario, mejorando la fiabilidad, versatilidad y seguridad.
¿Necesita ayuda para elegir válvulas de fuelle?
Categorías de Válvulas de Fuelle

Actuadores Neumáticos
Mejore el rendimiento de su sistema con actuadores neumáticos de alta calidad para válvulas de fuelle, diseñados para un control fiable y preciso de los fluidos.

Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3
Los manifolds de fuelle de 3 válvulas Swagelok utilizan válvulas de fuelle para sistemas con requisitos de contención de fluidos difíciles.

Recambios y Accesorios
Encuentre componentes de alta calidad diseñados para una compatibilidad óptima. Recambios y accesorios para conjuntos de vástago, fuelles, interruptores y juntas.

Válvulas de Fuelle de Alta Presión Serie HB
Vea las válvulas de fuelle actuadas neumáticamente de alta presión con cierre totalmente metálico a la atmósfera y con todo el valor de presión nominal en ambas direcciones.

Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN
Descubra las válvulas de alta pureza con retorno positivo del vástago, actuación lisa y construcción con bonete de unión para una mayor vida útil y limpieza.

Válvulas de Fuelle de Regulación Fina (Serie BM)
Las válvulas de fuelle de regulación fiables tienen un actuador normalmente abierto de acero inoxidable, caudal máximo en seis vueltas y mandos ranurados para ajustes con destornillador.

Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H
Asegure un cierre fiable con válvulas de fuelle metálico de precisión con cierre entre el cuerpo y el fuelle mediante junta o soldadura y obturadores para servicio de regulación.

Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U
Aumente la fiabilidad y versatilidad con las válvulas de fuelle Swagelok® serie U, que tienen un sistema de contención secundario que evita las fugas a la atmósfera.

Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY
Descubra la válvula de fuelle serie BY para servicio de conmutación. Diseño compacto y sin empaquetadura con guía de vástago de Torlon® para un cierre consistente.
Catálogos de Válvulas de Fuelle
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Presiones de servicio hasta 68,9 bar (1000 psig); Temperaturas hasta 482°C (900°F); Conexiones finales de 6, 10 y 12 mm y 1/4, 3/8, 1/2 y 3/4 pulgada; Materiales: latón, acero inoxidable y aleación 400
Swagelok® BM series bellows-sealed metering valves use a micrometer handle for precise, repeatable flow settings at pressures up to 700 psig (48.2 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
Tamaño compacto; Presiones de trabajo hasta 68,9 bar (1000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F)
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
Válvulas sin empaquetadura con cierre a la atmósfera totalmente metálico; Presiones de servicio hasta 241 bar (3500 psig); Temperaturas hasta 204°C (400°F); Conexiones finales mediante accesorios de cierre frontal VCR®, racores Swagelok® y para soldar
Caractéristiques : Sistema de empaquetadura secundaria por encima del fuelle; Presiones de servicio hasta 172 bar (2500 psig); Temperaturas hasta 648°C (1200°F); Conexiones finales de 6, 10 y 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, y 1 pulg.; Material, acero inoxidable
Válvulas sin empaquetadura con cierre totalmente metálico a la atmósfera; Presiones de servicio hasta 34,4 bar (500 psig); Temperaturas hasta 93°C (200°F); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/4 a 1/2 pulgada

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.