Válvulas — Válvulas de Alivio
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4PM2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - B-4P-2M Latón 1/8 pulg. NPT macho - - B-4P-6M Latón 3/8 pulg. NPT macho - - S-4P-4M Acero al carbono 1/4 pulg. NPT macho - - B-4P-4M Latón 1/4 pulg. NPT macho - - B-4P-4M-MP-SC11 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-4P-2M Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-4P-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-4P-4M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-4P-4T Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Extensión de Tubo - - SS-4P-6M Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-4PM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-4PST4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male UNF Thread - - -
Válvulas de Alivio — Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3 y RL4 — Válvula de Aguja de Alta Presión
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-R4S12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-R4S8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-4R3A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4R3A1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4R3A5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-4R3A5-BU Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-4R3A5-EP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-4R3A5-KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-4R3A5-NE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-4R3A5-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-4R3A-BU Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4R3A-EP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4R3A-KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-6R3A-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-8R3A-MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® SS-R4M8F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-R4M8S8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. Racor Swagelok® -
Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto del mando
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-R3A-K5 - - - - - -
Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto Sustitución Inserto
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-R3A-K1 - - - - - -
Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto Sustitución Obturador
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-R3A-K3 - - - - - -
Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierre
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2BU-R3A-K2 - - - - - EP-R3A-K2 - - - - - KZ-R3A-K2 - - - - - NE-R3A-K2 - - - - - SS-3K-R4-EP - - - - - SS-3K-R4-VI - - - - - SS-3K-RL3-EP - - - - - SS-3K-RL3-VI - - - - - SS-3K-RL4-EP - - - - - SS-3K-RL4-VI - - - - - VI-R3A-K2 - - - - - -
Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto del Muelle
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2177-13K-R4-A - - - - - 177-13K-R4-B - - - - - 177-13K-R4-C - - - - - 177-13K-RL3 - - - - - 177-13K-RL4 - - - - - 177-R3A-K1-A - - - - - 177-R3A-K1-B - - - - - 177-R3A-K1-C - - - - - 177-R3A-K1-D - - - - - 177-R3A-K1-E - - - - - 177-R3A-K1-F - - - - - 177-R3A-K1-G - - - - - 177-R3A-K1-H - - - - - -
Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvula de purga, Modelo recto
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-BVM2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVM2-SH Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Extensión de Tubo SS-BVM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVM4-C3-SH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de venteo dentado SS-BVM4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVM4-SH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVM6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVM8-SH Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVST4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male UNF Thread 3/16 pulg. Tubo de Venteo -
Válvulas de Alivio — Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3 y RL4 — Válvulas de Alivio Ajustables
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2KVV11DE1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra KVV11DI1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra KVV11DG1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra -
Válvulas de Alivio — Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3 y RL4 — Válvula de Alivio de Baja Presión
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-RL3M4-F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-RL3M4F4-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-RL3S4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-RL3S4-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-RL3S6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-RL4M8F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-RL4S12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-RL3M4-S4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-RL3S4-EP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-RL3S4-MO Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-RL3S8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® SS-RL4M8S8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-RL4S8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-RL3S4-KZ-11602 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas