Válvulas
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto sustitución Juntas para la serie CHSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-3K-CH16-VI FKM Fluorocarbono - - - - SS-3K-CH8-KZ Kalrez - - - - SS-3K-CH4-VI Acero inoxidable 316 - - - - SS-3K-CH4-KZ Kalrez - - - - SS-3K-CH8-VI FKM Fluorocarbono - - - - SS-3K-CH8-EP Etileno Propileno - - - - -
Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto de Muelle para la serie CHSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
302-13KCH8-1/3 Acero inoxidable 302 - - - - 302-13K-CH8-1 Acero inoxidable 302 - - - - 302-13K-CH16-1 Acero inoxidable 302 - - - - -
Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Tapón DeflectorSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
P-8CP4-K12-GR - 1/2 pulg. NPT macho - - P-4CP4-K12-RD - 1/4 pulg. NPT macho - - P-4CP4-K12-GR - 1/4 pulg. NPT macho - - -
Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto de Muelle para la serie CSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
302-8C-K2-1/3 Acero inoxidable 302 - - - - 302-8C-K2-1 Acero inoxidable 302 - - - - 302-4C-K2-10 Acero inoxidable 302 - - - - -
Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto de Juntas para la serie CSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
EP70-4C-K4 Etileno Propileno - - - - VI90-4C-K4 FKM Fluorocarbono - - - - VI70-8CP-K4 FKM Fluorocarbono - - - - VI70-8C-K4 FKM Fluorocarbono - - - - VI70-4C-K4 FKM Fluorocarbono - - - - KZ75-4C-K4 Kalrez - - - - T-4C-K4 PTFE - - - - KZ75-8C-K4 Kalrez - - - - K-FCBR-90-OR-906 FKM Fluorocarbono - - - - K-FCBR-90-OR-908 FKM Fluorocarbono - - - - -
Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto de Obturador para la serie CSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4C-K3 Acero inoxidable 316 - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas