Válvulas
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos en miniatura — CuerposSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-QM2-B-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-QM2-B-100 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - B-QM2-B-200 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - B-QM2-B-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - SS-QM2-B-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-QM2-B-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QM2-B-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos en miniatura — Bases de Gran CaudalSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-QM2-B-200MB Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos en miniatura — Bases PasamurosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-QM2-B1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - B-QM2-B1-200 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos en miniatura — VástagosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-QM2-S-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - B-QM2-S-200 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QM2-S-100 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - B-QM2-S-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - SS-QM2-S-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-QM2-S-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos en miniatura — Espigas DESOSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-QM2-D-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-QM2-D-100 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QM2-D-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QM2-D-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - B-QM2-D-200 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas