Válvulas Antirretorno — Válvulas antirretorno por gravedad, Serie 50
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas Antirretorno — Válvulas antirretorno por gravedad, Serie 50 — Presión FijaSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-53F2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-56S6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-58F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-58S8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-53S6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-58S12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® SS-53S4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-53F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas