Válvulas Antirretorno — Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas Antirretorno — Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW — Presión FijaSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
6L-CW4FR4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6L-CW4FR4-P Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6L-CW4FR4-VR4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6L-CW4FR4VR4-P Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Macho VCR Integral 6L-CW4S4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6L-CW4VR4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Macho VCR Integral 1/4 pulg. Macho VCR Integral 6L-CW4VR4-EP Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Macho VCR Integral 1/4 pulg. Macho VCR Integral 6L-CW4VR4-P Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Macho VCR Integral 1/4 pulg. Macho VCR Integral 6L-CW4VR4-PX Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Macho VCR Integral 1/4 pulg. Macho VCR Integral 6L-CW4VR8 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6L-CW4VR8-P Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6LV-CW4BW4 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-CW4BW4-EP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-CW4BW4-P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6L-CW4VR4-NE Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Macho VCR Integral 1/4 pulg. Macho VCR Integral
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas