Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja para servicio crítico, Series N y HN
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja para servicio crítico, Series N y HN — Modelo Recto, Vástago de RegulaciónSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-12NRF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-12NRS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® SS-12NRS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-3HNRF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-3HNRF4-G Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-3HNRS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-3HNRS4-G Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-3NRF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-3NRS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-3NRS4-G Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-3NTRS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-6HNRF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-6NRS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja para servicio crítico, Series N y HN — Modelo Recto, Obturador esféricoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-12NBF12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra SS-12NBF8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-12NBS12-G Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® SS-12NBS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-12NBSW8P-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre SS-3NBF2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-3NBF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-3NBS2-G Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-3NBS4-BKP-G Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-3NBS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-3NBVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR HC-3NBS4-HC Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-12NBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-12NBS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® SS-12NBS8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-3NBF4-G Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-3NBS4-G Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-6NBF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra SS-6NBS6-G Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-12NBS16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® SS-6NBS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-6NBS8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-3NBS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-3NBS6MM-G Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6HNBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-6NBF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-6NBS10MM-G Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® SS-6NBS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6NBS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-6NBSW8T-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-6NBS12MM-G Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas