Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — AsientoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-9S-83P PEEK - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Conjunto del mandoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-5K-43GPM Acero Inoxidable - - - - NY-5K-43GXLL-BK - - - - - BZ-5K-43-BK - - - - - NY-5K-43G-GR - - - - - SS-51K-63LLK-OG Acero Inoxidable - - - - SS-51K-63K-OG-4 Acero Inoxidable - - - - NY-5K-44LL-BK - - - - - NY-5K-43G-RD - - - - - PH-5K-83-BK - - - - - SS-5K-83LH Acero inoxidable 316 - - - - SS-5K-42GPM Acero Inoxidable - - - - NY-5K-42G-BL - - - - - NY-5K-45LLC-BK Nilón - - - - SS-51K-62LK-OG Acero Inoxidable - - - - SS-5K-83 Acero inoxidable 316 - - - - NY-5K-43GLL-BK Nilón - - - - SS-51K-65L Acero Inoxidable - - - - SS-51K-65K-OG Acero Inoxidable - - - - NY-5K-43GLL-RD Nilón - - - - NY-5K-43G-BL - - - - - SS-51K-63L Acero Inoxidable - - - - BZ-5K-45-BK - - - - - NY-5K-42G-OG - - - - - SS-51K-62K-OG Acero Inoxidable - - - - NY-5K-42G-GR - - - - - NY-5K-44XLL-BK - - - - - SS-51K-63K-OG Acero Inoxidable - - - - NY-5K-45LL-BK Nilón - - - - PHEN-P6T-K4-RD - - - - - NY-5K-42G-RD - - - - - SS-51K-62L-BK Acero Inoxidable - - - - NY-5K-42G-YW - - - - - SS-51K-67L Acero Inoxidable - - - - NY-5K-43G-BK - - - - - NY-5K-43G-YW - - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Conjunto de montajeSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-MB-43G-133 - - - - - MS-MB-83-133 - - - - - MS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-45Y - - - - - MS-MB-62 - - - - - SS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-65-135 - - - - - SS-MB-43 - - - - - SS-MB-63-131 - - - - - MS-1K-6 - - - - - SS-MB-63 - - - - - SS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-68 - - - - - MS-MB-63-131 - - - - - SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-62-F04-11DIN-M - - - - - MS-MB-68 - - - - - MS-MB-83-131 - - - - - MS-MB-67 - - - - - SS-MB-AFS-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-41 - - - - - MS-MB-41 - - - - - SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - MS-MB-65 - - - - - SS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-44 - - - - - SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - MS-MB-65-135 - - - - - MS-MB-45 - - - - - MS-MB-63 - - - - - MS-MB-43 - - - - - SS-MB-43G Acero Inoxidable - - - - MS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-43Y - - - - - SS-MB-67 - - - - - SS-MB-65 - - - - - SS-MB-44 - - - - - SS-MB-41G Acero Inoxidable - - - - MS-MB-43Y - - - - - SS-MB-83-131 - - - - - SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-45 - - - - - SS-MB-62 - - - - - SS-MB-45Y - - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierreSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
VI-P6T-K2 PTFE - - - - SS-91K-S63P PEEK - - - - SS-91K-S62P - - - - - SS-91K-AFS - - - - - B-91K-62T PTFE - - - - SS-9K-83XT PTFE - - - - SS-91K-4SK - - - - - SS-91K-63T PTFE - - - - SS-9K-83P PEEK - - - - SS-9K-L83XK PCTFE - - - - SS-91K-67T PTFE - - - - SS-91K-62T PTFE - - - - B-91K-63T PTFE - - - - SS-91K-68T PTFE - - - - SS-9K-83XP PEEK - - - - SS-9K-H83P PEEK - - - - SS-91K-65T PTFE - - - - EP-P6T-K2 Etileno Propileno - - - - VI-P4T-K2 PTFE - - - - SS-91K-R63T PTFE - - - - SS-91K-A63T - - - - - SS-9K-83K PCTFE - - - - SS-9K-H83XP PEEK - - - - SS-91K-R62T PTFE - - - - SS-9K-83XK PCTFE - - - - SS-91K-65P PEEK - - - - SS-91K-S65P - - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Actuador NeumáticoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
MS-131-SR - - - - - MS-155-SR - - - - - MS-131-DA - - - - - MS-153-SR - - - - - MS-151-SR - - - - - MS-151-SR-HT - - - - - MS-135-DA - - - - - MS-135-SR - - - - - MS-133-SR-HT - - - - - MS-133-DA - - - - - MS-151-DA - - - - - MS-131-SR-HT - - - - - MS-133-SR - - - - - MS-153-DA - - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Bola de sustituciónSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-3BK-62 - - - - - SS-3BK-67 - - - - - SS-3BK-65 - - - - - SS-3BK-63 - - - - - C3M-C1AK-63 - - - - - SS-3BK-68 - - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Conjunto de Acoplamiento del ActuadorSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
304-5K-43G-131 Acero inoxidable 304 - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Conjunto del Interruptor de posiciónSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
MS-LSK-A1-131 - - - - - MS-LSK-A1-133 - - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Herramienta de Ajuste de la EmpaquetaduraSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
MS-WK-43 - - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Bloqueos de válvulasSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
MS-VL-S-3 Polipropileno - - - - MS-VL-S-2 Polipropileno - - - - MS-VL-M-3 Polipropileno - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas