Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de Bola para Servicio General, Serie AFS
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de Bola para Servicio General, Serie AFS — 2 Vías Modelo RectoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-AFSS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-AFSF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-AFSS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® SS-AFSF12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra SS-AFSS12-LH Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® SS-AFSS8-LH Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-AFSS16MM Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® SS-AFSS16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® SS-AFSS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-AFSS12MM-LH Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-AFSS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-AFSF8-LH Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT Hembra 1/2 pulg. NPT Hembra
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas