text.skipToContent text.skipToNavigation
termómetros

Termómetros Swagelok®

Lecturas de temperatura fiables con los termómetros bimetálicos de desplazamiento amortiguado Swagelok, fáciles de utilizar.

Solicite Más Información

Los termómetros Swagelok® están construidos con carcasas herméticamente selladas que cumplen la normativa ASME B40.200, lo que evita el empañamiento y daños por humedad en los componentes internos. Están calibrados en fábrica para cumplir las especificaciones ASME B40.200 y ofrecen una protección del 50% por exceso y defecto de intervalo para componentes internos de hasta 260°C (500°F). Relleno de gel sin silicona para amortiguar los efectos de las vibraciones.

Estos termómetros se suministran con una gran variedad de tipos de lentes, como las acrílicas, de cristal, de policarbonato y de cristal de seguridad, que se adaptan a las distintas necesidades de las aplicaciones. Tienen una construcción estándar totalmente soldada de acero inoxidable 304 con opción de conexión a proceso y vástago de acero inoxidable 316. Los diales antiparalaje aseguran una lectura fácil, y el ajuste externo permite una calibración directa en campo.

Entre las características opcionales se incluyen la ausencia de amortiguación, certificado de calibración trazable según el NIST, relleno de líquido de silicona (no disponible con amortiguación estándar, opciones de lentes de cristal o para rangos de cuadrante superiores a 260°C [500°F]), conexión a proceso y vástago de acero inoxidable 316 y una tuerca de bloqueo para la conexión NPT.

Especificaciones de los Termómetros

Rangos de las Esferas –70 a 70°C hasta 100 a 540°C
–100 a 150°C hasta 200 a 1000°F
Precisión ± 1% de la escala según ASME B40.200
Fluido Amortiguador Gel inerte sin silicona
Configuraciones Ángulo ajustable, montaje central-posterior, montaje inferior-posterior
Tamaño de las Esferas 76,2 mm (3 pulg.); 127 mm (5 pulg.)
Tamaños del Vástago Diámetro 6,4 mm (0,25 pulg.); longitud desde 63,5 hasta 305 mm (2,5 hasta 12 pulg.)
Conexiones a Proceso Accesorio estándar 1/2 pulg. NPT, disponible G1/2B

¿Tiene preguntas sobre nuestros termómetros?

Contacte con los Especialistas Locales

Catálogos de Termómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.