text.skipToContent text.skipToNavigation
reguladores de cambio automático de botellas de gas

Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas Swagelok®

Los reguladores serie KCM conmutan automáticamente las fuentes de gas, asegurando un caudal continuo y reduciendo las paradas.

Obtenga Ayuda Seleccionando Reguladores

Los reguladores para cambio automático de botellas de gas Swagelok serie KCM cambian automáticamente entre dos fuentes de gas para mantener el caudal continuo en aplicaciones industriales críticas, reduciendo las paradas caras y los costes de mano de obra. Los reguladores serie KCM de cambio automático, permiten una distribución fiable del gas prácticamente sin supervisión y están diseñados para reducir al mínimo las necesidades de mantenimiento. Los diafragmas corrugados y no perforados de los reguladores serie KCM ofrecen larga duración y una mejor respuesta a la presión.

Especificaciones

Máxima Presión de Entrada 300 bar (4351 psig) con asiento de PEEK
248 bar (3600 psig)
Las conexiones de las botellas y los accesorios de las mangueras pueden limitar la presión nominal de entrada.
Rangos de Control de Presión 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig)
Presiones Nominales de Cambio 6,8, 17,2 y 34,4 bar (100, 250 y 500 psig)
Coeficiente de Caudal (Cv) 0,06
Máxima Temperatura de Servicio 80°C (176°F) con asiento de PCTFE
200°C (392°F) con asiento de PEEK
100°C (212°F) con asiento de PEEK y presión máxima de entrada superior a 248 bar (3600 psig)

Cómo Elegir el Mejor Regulador Para Su Aplicación

Catálogos de Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas

Encuentre información detallada sobre nuestros reguladores para cambio automático de botellas de gas con materiales de construcción, accesorios, presión y temperatura de servicio.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos para Reguladores Swagelok

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Vapodétendeurs série RHPS Swagelok
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs

Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Courbe de débit montrant le phénomène de baisse graduelle
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)

Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.