Reguladores — Recambios y Accesorios
Los recambios y accesorios de los reguladores constan de:
- Conjunto de reparación de la serie KPR
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Recambios y Accesorios — Conjunto de Mantenimiento para la serie KPR
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoMáxima Presión de EntradaRango de control de presiónPuertosConfiguración de puertosKPR1D00412A0-KIT - 1,7 bar (25 psig) 0-0,68 bar (0-10 psig) y 0-1,7 bar (0-25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra - KPR1F00412A0-KIT - N/A N/A N/A - 9R0079 - N/A N/A N/A -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas