Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Reductores
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Reductores — Rectos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-8-VCR-6-DM-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® SS-4-VCR-6-DF-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/8 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra SS-4-VCR-6-DM-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® SS-8-VCR-6-DF-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas