VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Codos de 90°
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-4-WVCR-9-FM Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho soldado 6LV-4-WVCR-9-DF Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6LV-8-WVCR-9-DF Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Cruces
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-4-WVCR-CS-FFFF Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Rectos
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-WVCR-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8-WVCR-6-DF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado SS-4-WVCR-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-600 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-DF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado SS-8-WVCR-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. NPT macho SS-8-WVCR-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. NPT macho SS-8-WVCR-6-400 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-8-WVCR-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. NPT hembra SS-4-WVCR-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/8 pulg. NPT macho SS-4-WVCR-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. NPT macho SS-4-WVCR-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. NPT hembra SS-4-WVCR-6-400-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6LV-4-WVCR-6-DFP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado SS-8-WVCR-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-6M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6 mm Racor Swagelok® -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Tes
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-4-WVCR-T-FMF Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho soldado 6LV-8-WVCR-T-FFF Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6LV-4-WVCR-T-FFF Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6LV-4-WVCR-T-FFM Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6LV-4-WVCR-T-FFFP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires