text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Bola para Servicio General Serie SK

Válvulas de Bola para Servicio General (Serie SK) Swagelok®

Las válvulas de bola Swagelok serie SK son válvulas para servicio general que ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta, con un diseño compacto que cierra consistentemente en aplicaciones hasta 413 bar (6000 psig), con certificado de bajas emisiones API 624.

Más Información sobre Válvulas Serie SK

Las válvulas de bola Swagelok® serie SK para servicio general ofrecen una gran capacidad de caudal y una actuación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto. Creadas para utilizar en aplicaciones de hasta 413 bar (6000 psig), estas válvulas tienen caudal bidireccional, coeficientes de caudal que van de 0,9 a 1,4, variedad de conexiones finales (racores para tubo galgables Swagelok, roscas NPT e ISO y macho VCO® Swagelok), capacidad de montaje en panel estándar y posibilidad de reconstrucción en campo con un conjunto de juntas. También están disponibles las válvulas serie SK de baja temperatura, así como la certificación de válvulas de bajas emisiones según la norma API 624.

Las válvulas de bola serie SK tienen juntas tóricas en el vástago que no requieren ajuste de la empaquetadura y ofrecen un cierre estanco a la atmósfera. Los asientos de PEEK autocompensados ofrecen compatibilidad química e integridad estanca en sistemas de baja y alta presión. Un mando direccional indica el sentido del caudal y la posición de abierta/cerrada, y el diseño de la bola flotante de acero inoxidable reduce el desgaste y alarga la vida útil.

Especificaciones de la Válvula de Bola Serie SK

Presión de Servicio Hasta 413 bar (6000 psig)
Temperatura –40 a 150°C (–40 a 302°F)
Coeficiente de Caudal Hasta 1,4
Materiales del Cuerpo Acero inoxidable 316
Materiales del Asiento PEEK
Conexiones Finales Tipo: Racores para tubo Swagelok, NPT, roscas ISO y macho VCO®
Tamaño: 6 y 8 mm; 1/4 y 3/8 pulg.
Configuración: Apertura y Cierre

¿Necesita ayuda para determinar el tamaño de su válvula? Pruebe nuestra calculadora de coeficiente de caudal.

Seleccione la Válvula Correcta para Vd.

Catálogos de Válvulas de Bola Serie SK

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to choose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

SK Ball Valves (SK Series) Solutions Spotlight
SK Ball Valves (SK Series) Solutions Spotlight

Learn more about Swagelok® multipurpose SK series ball valves, a line of high-pressure, high-flow valves with a compact design. SK series valves offers low-torque, quarter-turn operation, providing positive shutoff in applications up to 6000 psig (413 bar).

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Analytical instrumentation panel with Swagelok valves and gauges
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.