Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvulas de Macho Cilíndrico
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 12 mm (1/8 a 1 pulg)
- –23°C (–10°F) a 204°C (400°F)
- Acero inoxidable 316, latón
- 27,5 bar (400 psig) a 206 bar (3000 psig)
- Dos vías
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvulas de Macho Cilíndrico — 2 Vías Modelo Recto
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-8P6T4 Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-8P6T-BL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® B-2P4T Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® B-2P4T4 Latón 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra B-4P4T Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-4P4T1 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-4P4T2 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho B-4P4T4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra B-4P4T4-RT Latón 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica B-4P4T5 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra B-6P4T-MM Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-4P4T5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-4P4T5-M1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-4P4T-BK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4P4T-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4P4T-M1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4P4T-RD Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4P4T-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4P4T-TE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4P4V Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4P4V4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-4P4V-LD Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4P6T4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-6P4T Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6P4T-BK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6P4T-LD Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6P4T-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6P4T-MM-BK Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6P4T-TE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6P6T Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6P6T-M1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8P6T4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-8P6T4-BK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-8P6T-BK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8P6T-LD Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8P6T-M1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8P6T-MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® SS-8P6T-TE Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® B-6P6T Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® B-8P6T Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® PFA-43S4 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® PFA-43S4-PM PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-10P6T-MM Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® SS-12P6T-MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-2P4T Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-2P4T4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-2P4T2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-8P6T Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8P6T2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-2P4T-BK Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4P4T Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4P4T4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-4P4T4-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-4P4T1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4P4T2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho B-6P4T Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas